Schmalz

Balgzuignappen SAB HT2 (1,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) van 22 mm tot 80 mm

Ga direct naar de producten

Siliconenvrij speciaal materiaal HT2 garandeert LABS-vrijheid en temperatuurbestendigheid tot 250 °C

De gestructureerde binnensteun met een groot oppervlak verhindert dieptrekken en is bestand tegen maximale dwarskrachten

Zachte, knuffelende lippendichtingen, zelfs bij lichte oneffenheden, optimaal af te dichten

1.5 plooien passen zich optimaal aan aan gebogen werkstukken en bieden een zeer goede demping

Ontwerp
  • Robuuste en resistente balgzuiger SAB van HT2 met 1,5-voudige plooien en interne steun
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd (zeer hoge sterkte)
Technische gegevens
  • Diameter: 22 tot 80 mm
  • Materiaal: HT2
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd op
Industriesegmenten
  • Automotive
  • Metaal
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 18 resultaten

SAB 22 HT2-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02419

Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 22 HT2-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02420

Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02421

Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02423

Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02424

Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02425

Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02427

Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02428

Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02429

Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 80 HT2-65 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03318

Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek

Size80
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen