Reliable handling of thin, flexible or liquid-filled bags
High-strength 2C connection of bellows and sealing lip combines sophisticated material properties in one suction cup
Supple and soft sealing lip enables optimum sealing even on bags with strong wrinkling
Reinforced bellows with interlocking bellows ensures optimum stability and support during rapid cycles
Suction cup made of FDA-compliant silicone is suitable for direct contact with food
Ontwerp

- 2C bellows suction cup PSPF consisting of flexible bellows (1) and a soft and adaptable sealing lip (2)
- Suction cup with 3.5 bellows available in food grade silicone
- Very large shaft diameter for high flow rates
- Use of one-piece, plug-in connection elements (3)
- Connection element with external thread and integrated sealing ring
Technische gegevens
- Dimensions: 33 mm to 53 mm
- Material: SI
Industriesegmenten
- •Verpakkingen
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 10 van 16 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.06.05591
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.05586
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.05589
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.05590
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.05608
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
| Size | 53 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.05588
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.05595
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
| Size | 43 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.05606
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
| Size | 53 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.05599
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
| Size | 43 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.05592
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |