Schmalz

Vlakke zuignappen SAFT-C

Ga direct naar de producten

Modulaire zuignap met herbruikbare nippel door eenvoudige schroefbevestiging van onderaf

Slijtagegeoptimaliseerde wrijvingsschijf en optimalisatie van de wrijvingskracht door middel van twee elastomeercomponenten

Geen scheiding nodig tijdens het recyclen, aangezien de zuignap volledig uit kunststof is vervaardigd

Gestructureerd steunvlak voorkomt dieptrekken en is bestand tegen de hoogste zijdelingse krachten, zelfs met geoliede platen

Zachte afdichtingslip nestelt zich ook tegen licht gebogen oppervlakken

Ontwerp
  • Robuuste en resistente zuignap SAFT-C met enkele afdichtingslip, speciale groef en interne ondersteuning
  • Gebruik in combinatie met speciaal gereedschap
  • Zuignap en frictieschijf gescheiden en gemaakt van verschillende elastomeren
  • Zuignap volledig uit kunststof (geen metalen inlage)
  • De zuignap en de wrijvingsschijf kunnen onafhankelijk van de aansluitnippel van de zuignap worden vervangen
Technische gegevens
  • Diameter: 60 en 80 mm
  • Materiaal: NBR
Industriesegmenten
  • Automotive
  • Metaal
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11938

Vlakke vacuümzuignap (rond), hoge dynamiek op glad, geolied oppervlak

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM10-AG
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11940

Vlakke vacuümzuignap (rond), hoge dynamiek op glad, geolied oppervlak

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM10-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen