Schmalz

Inline ventielen IV

Nominale diameter 3 mm

Ga direct naar de producten

De directe montage op de zuignap maakt het mogelijk om de afzonderlijke zuignappen te controleren

Zeer compact ontwerp en eenvoudig te installeren

Zeef tegen vervuiling verhoogt de functionele betrouwbaarheid

Decentrale besturing en systeembewaking (optioneel) voor meer procesbetrouwbaarheid en minder uitvaltijd

Ontwerp
  • Montagemogelijkheid voor vacuümsensor
  • Aluminium buitenbehuizing (2)
  • Geïntegreerd scherm (3) voor beluchting
  • Aansluitstekker M8-4 Stift (1)
  • Nominale diameter 3 mm en nominaal debiet 2 m³/h
Technische gegevens
  • Nominale diameter: 3 mm
  • Nominaal debiet: 2 m³/h
  • Spanning: 24 V
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Onderdeelnr.: 10.05.01.00172

Inlineklep voor directe vacuümbediening op de vacuümgrijper

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar0.96 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/8"-AG
Voltage DC24 V - DC
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Onderdeelnr.: 10.05.01.00173

Inlineklep voor directe vacuümbediening op de vacuümgrijper

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar1.2 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Thread G2G3/8"-AG
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen