IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC
Onderdeelnr.: 10.05.01.00173
Inlineklep voor directe vacuümbediening op de vacuümgrijper
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 3 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 1.2 (m³/h) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | G3/8"-AG |
| Voltage DC | 24 V - DC |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-AG |
| G3 | M8-M |
| G4 | M5-F |
| H | 51 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 9 mm |
| LG3 | 6,5 mm |
| SW1 | 24 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 3 mm |
| Control valve | Normally open |
| Nominal flow at 0.1 bar | 1,2 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 20 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Power consumption DC | 4,8 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 0 ms |
| Weight | 0,07 kg |
| Product family | IV |
Schakelschema
Schakelschema
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie