Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Coil

Ga direct naar de producten
Ontwerp
  • Vacuum generator, filter, suction plates
Technische gegevens
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generator, filter, suction plates

Filterresultaten

Sector
Product family

1 - 10 van 16 resultaten

SPU 400 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.01138

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size400
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG
DR-SPU 400 NBR-55

Onderdeelnr.: 10.01.01.01136

Afdichtingsring voor vacuümplaat SPU

Size400
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

Onderdeelnr.: 10.03.01.00349

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Current typeThree phase A.C.
Voltage 60 HzS067
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight27.5 (kg)
EVE-TR 25 AC3

Onderdeelnr.: 10.03.01.00141

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz62 (dB(A))
Voltage 60 HzS028
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Suction rate (50 Hz)25 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
Weight26 (kg)
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Onderdeelnr.: 10.07.01.00014

Filterinzetstuk (rond)

Filter pore size50 (µm)
Outside diameter D27.5 (mm)
Length L50.5 (mm)
Filter materialPapier
Utilization designFilter VF
Size3/8
VAM 63 V H BAR/PSI

Onderdeelnr.: 10.07.02.00003

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometersAansluiting achter
Vacuum connectionG1/4"-AG
with_02BAR/PSI scale
VAM 63 V U BAR/PSI

Onderdeelnr.: 10.07.02.00004

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometersAansluiting onder
Vacuum connectionG1/4"-AG
with_02BAR/PSI scale
WN-E AKUST -1...0 AC

Onderdeelnr.: 10.07.05.00012

Waarschuwingsinrichting akoestisch-elektronisch voor de controle van vacuümsystemen

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Functionakoestisch
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeA.C. alternating current
Voltage200-280V - AC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)
VF-10 G3/8-IG 50

Onderdeelnr.: 10.07.01.00004

Vacuümfilter met vervangbaar filterpatroon

ConnectionG3/8"-IG
ShapeAluminum housing
Nominal flow rate10 (m³/h)
Filter pore size50 (µm)
STF G3/4-IG N

Onderdeelnr.: 10.07.01.00007

Stoffilter

ConnectionG3/4"-IG
ShapeSteel housing
Nominal flow rate42 (m³/h)
Filter pore size3 (µm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen