Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Glass

Ga direct naar de producten
Ontwerp
  • Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Technische gegevens
  • Wide range of spare and wear parts

Filterresultaten

Sector
Product family

1 - 10 van 34 resultaten

ZOKL 11-13

Onderdeelnr.: 10.07.10.00032

Twee-oorklem

Clamping range [mm]11,0 ... 13,0 mm
MaterialGalvanized steel
ZOKL 15-18

Onderdeelnr.: 10.07.10.00033

Twee-oorklem

Clamping range [mm]15,0 ... 18,0 mm
MaterialGalvanized steel
VFI CN8/6 50

Onderdeelnr.: 10.07.01.00245

Vacuümfilter met vervangbaar filterpatroon

ConnectionSlang 8/6 met dopmoer
Filter pore size50 (µm)
VSL 4-2 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00001

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Outside diameter D4 (mm)
Internal diameter d2 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-40 ... 60 °C
ColorMelkachtig-transparant
STV-GE G1/4-AG 8

Onderdeelnr.: 10.08.02.00207

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D13.9 (mm)
Length L17.8 (mm)
VRS-S G1/2-AG

Onderdeelnr.: 10.08.06.00050

Afsluitschroef zonder rand

Thread G1G1/2"-M
MaterialBrass
Surfacevernikkeld
SCHR M8x34 ST-8.8 VZ SO

Onderdeelnr.: 20.01.01.04527

Zeskantbout met schacht

SPIR-SCHL 8-5 PU

Onderdeelnr.: 10.07.09.00100

Spiraalslang voor flexibele lengte- compensatie bij vacuüm- en persluchttoevoerleiding

SGF 300 EPDM-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 17.01.02.00066

Vlakke zuiger (rond) voor houten glas met hoge dynamiek

VF 8/6 50 VFI

Onderdeelnr.: 10.07.01.00251

Filter (mont)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen