Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Window 200/300

Ga direct naar de producten
Ontwerp
  • Vacuum generator, filter, suction plates
Technische gegevens
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generator, filter, suction plates

Filterresultaten

Category
Sector
Product family

1 - 10 van 33 resultaten

DR-SPU 250 NBR-55

Onderdeelnr.: 10.01.01.01094

Afdichtingsring voor vacuümplaat SPU

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 300 NBR-55

Onderdeelnr.: 10.01.01.01131

Afdichtingsring voor vacuümplaat SPU

Size300
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Onderdeelnr.: 10.07.01.00014

Filterinzetstuk (rond)

Filter pore size50 (µm)
Outside diameter D27.5 (mm)
Length L50.5 (mm)
Filter materialPapier
Utilization designFilter VF
Size3/8
RSV 18 G1/2-IG MS

Onderdeelnr.: 10.05.05.00003

Terugslagklep voor systeem- beveiliging bij energiewegval

Nominal size18 (mm)
Thread G1G1/2"-F
Nominal flow rate26 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Onderdeelnr.: 10.07.02.00016

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Outside diameter D67 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometersPaneelmontage
Vacuum connectionG1/8"-AG
with_02BAR/PSI scale
VF-10 G3/8-IG 50

Onderdeelnr.: 10.07.01.00004

Vacuümfilter met vervangbaar filterpatroon

ConnectionG3/8"-IG
ShapeAluminum housing
Nominal flow rate10 (m³/h)
Filter pore size50 (µm)
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00016

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Outside diameter D19.2 (mm)
Internal diameter d13 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with wire spiral
Bending radius min.85 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,90 ... 5,00 bar
Operating temperature-15 ... 65 °C
ColorDoorzichtig-transparant
LIN-ANTR SLA-150 230/400AC3

Onderdeelnr.: 22.08.03.00011

Lineaire aandrijving

MSS 1.6-2.5 TS35

Onderdeelnr.: 21.01.02.00081

Motorbeveiligingsschakelaar

MSS 2.5-4 TS35

Onderdeelnr.: 21.01.02.00082

Motorbeveiligingsschakelaar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen