Stroomgrijper SCG
- Zuigcapaciteit: 270 tot 650 l/min
- Diameter zuigvlak: 20 mm tot 60 mm
Toon categorie
Voor direct contact met voedsel is een speciaal FDA-conform materiaal vereist. Een grote volumestroom is vereist voor de behandeling van droge levensmiddelen zoals koekjes, biscuits, cakes of wafels, aangezien de oppervlakken en geometrieën gewoonlijk onregelmatig en poreus zijn.
De speciale grijper SCG Food heeft een contactelement van FDA-conforme siliconen en een flexibele afdichtingslip die zorgt voor een zeer goede afdichting, zelfs op gestructureerde oppervlakken. De verontreinigingsbestendige vacuümgenerator zorgt voor een grote volumestroom en een hoge lekcompensatie.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.