VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring
Onderdeelnr.: 10.08.06.00045
Afsluitschroef met rand
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Material | Brass |
| Surface | vernikkeld |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dk | 22 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| Lk | 4,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW2 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 21 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie