SSD 45-50 ST-VZ
Onderdeelnr.: 10.07.10.00157
Slangklem voor borging van met draad versterkte slangleidingen
Industriesegmenten: Universeel
| Clamping range [mm] | 45,0 ... 50,0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | verzinkt |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d1 | 45 mm |
| d2 | 50 mm |
| L | 18 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 45,0 ... 50,0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 22 g |
| Product family | SSB / SSD |
Documentatie
Documentatie