REIB-RING SGM-HP 40 PU-55
Onderdeelnr.: 10.01.17.00373
Frictiering
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
| Size | 40 |
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Internal diameter d | 32 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 40 mm |
| L | 10,7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 3,5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie