Schmalz

Bestelinformatie

De vacuümpomp EVE-TR wordt geleverd als een aansluitklaar product.

Beschikbare reserveonderdelen: Set slijtdelen, filterelement

Verkrijgbare accessoires: Vacuüm ontlastklep

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR 4 AC F

Onderdeelnr.: 10.03.01.00114

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

Current typeA.C. alternating current
Sound pressure level at 50 Hz59 (dB(A))
Voltage at 50 Hz220 - 240 V
Voltage 60 HzS009
Voltage at 60 Hz220 - 240 V
Suction rate (50 Hz)4.1 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)4.7 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.18 (kW)
Rated power at 60 Hz0.22 (kW)
withFilter
Weight7 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 155,5  mm
B2 11,5  mm
d 7  mm
G2 G1/4"-IG
G3 G1/4"-F
H 154  mm
H1 172  mm
H2 40,5  mm
L 221,5  mm
L1 266,5  mm
L2 72  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 4,1  m³/h
Suction rate (60 Hz) 4,7  m³/h
Voltage at 50 Hz 220 - 240 V
Voltage at 60 Hz 220 - 240 V
Rated power at 50 Hz 0,18  kW
Rated power at 60 Hz 0,22  kW
Supply voltage AC
Current type A.C. alternating current
Sound pressure level at 50 Hz 59  dB(A)
Weight 7  kg
Protection type IP IP 54
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen