Schmalz

Bestelinformatie

De vacuümpomp EVE-TR wordt geleverd als een aansluitklaar product.

Beschikbare reserveonderdelen: Set slijtdelen, filterelement

Verkrijgbare accessoires: Vacuüm ontlastklep

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

Onderdeelnr.: 10.03.01.00349

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

Current typeThree phase A.C.
Voltage 60 HzS067
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight27.5 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 270  mm
B2 50  mm
d 7  mm
G3 G3/4"-F
H 292  mm
L 465  mm
L2 96  mm
X1 220  mm
Y1 190  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (60 Hz) 30  m³/h
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Rated power at 60 Hz 0,9  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Version IE3:US/CAN
Weight 27,5  kg
Protection type IP IP 55
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen