Schmalz

Bestelinformatie

The basic ejector SBP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: silencer

Available accessories: mounting plate, mounting set

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBP 20 S03 SDA

Onderdeelnr.: 10.02.01.00567

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter2 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionSlang D8(1)-D10(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)127 (l/min)
Air consumption suction197 (l/min)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 20  mm
d 4,2  mm
d1 8  mm
d2 10  mm
D 20  mm
H 39  mm
H1 45,5  mm
H2 5,2  mm
H3 17  mm
L 86,5  mm
L1 168  mm
L2 24,5  mm
L3 5,5  mm
L4 12,5  mm
X1 20  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 2  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 7,6  m³/h
Suction rate (max.) 127  l/min
Suction rate (max.) 4,48  cfm
Air consumption suction 11,8  m³/h
Air consumption suction 197  l/min
Air consumption suction 6,96  cfm
Sound pressure level free 77  dB(A)
Sound pressure level suction 68  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 43,5 ... 87,0
Optimal operating pressure 4,5  bar
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 7  mm
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 50  g
Product family SBP
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen