SBP 15 G02 SDA
Onderdeelnr.: 10.02.01.00602
Basisejector voor universeel gebruik
Industriesegmenten: Universeel
| Nozzle diameter | 1.5 (mm) |
| Additional function | Silencer axial |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
| Suction rate (max.) | 71 (l/min) |
| Air consumption suction | 105 (l/min) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 4,2 mm |
| D | 14 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-IG |
| H | 34 mm |
| H1 | 42 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 14 mm |
| L | 51,5 mm |
| L1 | 102 mm |
| L2 | 22 mm |
| L3 | 10 mm |
| L4 | 12,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 14 mm |
| X1 | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 1,5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 4,3 m³/h |
| Suction rate (max.) | 71 l/min |
| Suction rate (max.) | 2,51 cfm |
| Air consumption suction | 6,3 m³/h |
| Air consumption suction | 105 l/min |
| Air consumption suction | 3,71 cfm |
| Sound pressure level free | 72 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 65 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 22 g |
| Product family | SBP |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie