SCPi-FS 20 NO RP M12-5
Onderdeelnr.: 10.02.02.05438
Compacte ejector
Industriesegmenten: Automotive
| Nozzle size | 2.0 mm |
| Suction rate (max.) | 135 (l/min) |
| Air consumption suction | 190 (l/min) |
| Sound pressure level free | 76 (dB(A)) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Stekker M12, 5 pol |
| Protection type IP | IP 65 (met stekker) |
| Switch-on value regulation | -630 (mbar) |
| Shape compact ejectors | Pneumatic control |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 22,8 mm |
| d | 6,4 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-IG |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| G5 | G1/8"-F |
| H | 170 mm |
| H1 | 98 mm |
| H2 | 60 mm |
| H3 | 87,5 mm |
| H4 | 76 mm |
| H5 | 127,5 mm |
| L | 118 mm |
| L1 | 126,5 mm |
| L2 | 112,5 mm |
| L3 | 67,5 mm |
| L4 | 36,75 mm |
| X1 | 27,5 mm |
| X2 | 14 mm |
| X3 | 58 mm |
| Y2 | 30 mm |
| Y3 | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 2 mm |
| Suction rate (max.) | 135 l/min |
| Suction rate (max.) | 8,1 m³/h |
| Suction rate (max.) | 4,77 cfm |
| Max. vacuum | -25,1 inHg |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Air consumption suction | 190 l/min |
| Air consumption suction | 11,4 m³/h |
| Air consumption suction | 6,71 cfm |
| Max. air consumption blow-off | 310 l/min |
| Air consumption blow-off | 10,95 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 58,0 ... 101,5 |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 8 mm |
| Sound pressure level free | 76 dB(A) |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 0,62 kg |
| Operating temperature | 5 ... 50 °C |
| Product family | SCPi |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |