Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW
  • EFFICIËNT

EVE-OG 10 AC3

Onderdeelnr.: 10.03.02.00111

Oliegesmeerde vacuümpomp met maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm

Industriesegmenten: Universeel

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz58.5 (dB(A))
Suction rate (50 Hz)10.5 (m³/h)
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Height H177 (mm)
Weight7.7 (kg)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
L 291  mm
B 222  mm
H 177  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum -998  mbar
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen