SPI 11 PEEK
Onderdeelnr.: 10.01.06.03281
Inlegring om te voorkomen dat folie naar binnen wordt getrokken.
Industriesegmenten: Glas
| Size | 11 |
| Material | Polyetheretherketon |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Ds | 8,8 mm |
| H | 5,1 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Utilization | FGA-11 |
| Material | Polyetheretherketon |
| Weight | 0,3 g |
| Product family | SPI-PEEK |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie