SPI 25 PEEK
Onderdeelnr.: 10.01.06.03286
Inlegring om te voorkomen dat folie naar binnen wordt getrokken.
Industriesegmenten: Glas
| Size | 25 |
| Material | Polyetheretherketon |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Ds | 22,6 mm |
| H | 10,1 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Utilization | FG-25/FGA-25 |
| Material | Polyetheretherketon |
| Weight | 2,6 g |
| Product family | SPI-PEEK |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie