FG 42 SI-55 N018
Onderdeelnr.: 10.01.06.00145
Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica | Verpakkingen
| Size | 42 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 17,8 mm |
| D1 | 43,5 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42,6 mm |
| H | 46 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 14,93 N |
| Pull-off force | 44 N |
| Volume | 19,79 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Size | 42 |
| Nipple family | N 018 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 17,8 g |
| Product family | FG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie