SC 090 G1/2-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.02595
Element van de verbinding voor vor Vacuümzuiggrijpers "SchmalzConnector"
| Connection type | 090 |
| Length L1 | 37.5 (mm) |
| Fitting length | 7.5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 15 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 15 mm |
| D | 25 mm |
| D2 | 21 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| L | 7,5 mm |
| L1 | 37,5 mm |
| L2 | 14 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 14 mm |
| SW1 | 27 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 090 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 21,5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie