SPB2f 15 SI-55 SC040
Onderdeelnr.: 10.01.06.04090
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 15 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| d2 | 4 mm |
| D1 | 14 mm |
| Dk | 13,1 mm |
| Dmax(S) | 17 mm |
| Ds | 15 mm |
| H | 20,3 mm |
| H2 | 4,6 mm |
| H3 | 6,6 mm |
| Z (Stroke) | 7,3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 0,25 N |
| Suction force at -400 mbar | 0,5 N |
| Suction force (-600mbar) | 0,75 N |
| Volume | 1,2 cm³ |
| Size | 15 |
| Nipple family | SC 040 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | SPB2f |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie