Schmalz

Balgzuignappen FSGA SI-HD (1,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) van 6 tot 25 mm

Ga direct naar de producten

Slijtvaste, levensmiddelenconforme zuignap van siliconen SI-HD voor zeer abrasieve materialen; temperatuurbestendig van -30 °C tot +180 °C

Afdichtingslip past zich zeer goed aan op gebogen oppervlakken of oneffenheden

Hoge stijfheid van de bovenste plooi zorgt voor stabiliteit bij horizontale krachten en hoge acceleraties

Ontwerp
  • Zeer robuuste en resistente zuignappen FGA (2) gemaakt van speciaal materiaal SI-HD
  • Zuigaansluiting steekbaar via aansluitnippel (SA-NIP)
  • Zuignappen en tepels (1) kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een productfamilie (3)
Technische gegevens
  • Diameter: 6 tot 25 mm
  • Materiaal: SI-HD
  • Materiaal voor levensmiddelen
Industriesegmenten
  • •Elektronica
  • •Verpakkingen

Filterresultaten

Size
Connection
Height H
Spring stroke Z
Sector
Product family

1 - 10 van 20 resultaten

FSGA 6 SI-HD-65 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04175

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 6 SI-HD-65 M5-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04174

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-IG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 8 SI-HD-65 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05747

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size8
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04176

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size11
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-HD-65 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04177

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size11
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-HD-65 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04178

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size11
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-IG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 14 SI-HD-65 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04179

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size14
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04180

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size14
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04181

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size14
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-IG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 16 SI-HD-65 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04182

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size16
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.