SAB 40 NBR-60 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.00803
Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| D1 | 32 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 40,1 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 28,8 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 38 N |
| Pull-off force | 59 N |
| Lateral force | 58 N |
| Lateral force oily surface | 33 N |
| Volume | 8,68 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 19,6 g |
| Product family | SAB |
| Number of folds | 1,5 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie