SAB 100 HT1-60 G1/2-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.03679
Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek
Industriesegmenten: Automotive | Glas
| Size | 100 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/2-IG |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 77 mm |
| Dmax(S) | 110 mm |
| Ds | 100,8 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 56,6 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 25,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 190 N |
| Pull-off force | 357 N |
| Lateral force | 220 N |
| Lateral force oily surface | 214 N |
| Volume | 115 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 90 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 100 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 88,2 g |
| Product family | SAB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie