Schmalz

Bestelinformatie

The suction cup SFB1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.

 

Available spare parts: suction cup SFB1, connection nipple SC

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04425

Balg-zuignap (rond) voor het voorzichtig hanteren van dunne en flexibele werkstukken

Industriesegmenten: Batterijen

Size40
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Product familySFB1
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Dmax(S) 42  mm
Ds 40  mm
d2 13,7  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/4-IG
LG1 12  mm
H 46,9  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 10  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Pull-off force 39,9  N
Suction force (-600mbar) 8,8  N
Volume 7,5  cm³
Size 40
Number of folds 1,5
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Product family SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen