Schmalz

Bestelinformatie

The suction cup SDC1, available in various diameters, is supplied with the connection nipple assembled.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SDC1 30 PU 30/60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05537

Balgzuignap (rond) voor gestructureerde en ruwe werkstukoppervlakken

Industriesegmenten: Hout | Kunststof | Logistiek | Universeel

Size30
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness60 (Shore A)
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 18  mm
dn 5  mm
D1 31,8  mm
Dk 16,8  mm
Dmax(S) 34  mm
Ds 30  mm
G1 G1/4-AG
H 22,8  mm
H3 9,3  mm
LG1 9  mm
SW1 19  mm
Z (Stroke) 8  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 30
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 30  Shore A
Material hardness 60  Shore A
Connection G1/4-AG
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 15,3  N
Pull-off force 32,6  N
Volume 4  cm³
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Temperature resistance 55  °C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen