SC-A 045-AR G1/4-IG L
Onderdeelnr.: 10.01.06.03130
Schmalz-Connector
| Connection type | 045-AR |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Length L | 17.2 (mm) |
| Shape | Zelf vergrendelen |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 6,9 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 17,2 mm |
| L2 | 11 mm |
| LG1 | 14,8 mm |
| SW1 | 17 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 045-AR |
| Material | Aluminum |
| Shape | Zelf vergrendelen |
| Weight | 9,1 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie