SPLO 300x30 NBR-55
Onderdeelnr.: 10.01.05.00184
Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken
Industriesegmenten: Universeel
| Dimension (LxW) | 300 x 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 20 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bk | 30 mm |
| Bmax(S) | 33 mm |
| Bs | 30 mm |
| H | 20 mm |
| H2 | 6 mm |
| Lk | 320 mm |
| Lmax.(S) | 304 mm |
| Ls | 300 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 400 N |
| Volume | 32,43 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 300 x 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 600 g |
| Product family | SPLO |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie