SA-NIP N004 G1/8-IG DN200
Onderdeelnr.: 10.01.01.03520
Zuigeraansluitnippel
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 20 (mm) |
| Fitting length | 16 (mm) |
| Nominal size | 2.00 mm |
| Material | Aluminum |
Toon meerMinder tonen
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 6 mm |
| dn | 2 mm |
| D2 | 4 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 16 mm |
| L1 | 20 mm |
| L2 | 2 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 004 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 5,2 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Accessoires
PFG 10 HT1-60 N00410.01.01.11161Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 10 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Toon meerMinder tonen
PFG 10 NBR-CO-55 N00410.01.01.10066Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 10 NBR-55 N00410.01.01.00010Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 10 PU-55 N00410.01.01.00050Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 10 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 10 SI-CO-55 N00410.01.01.00701Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 10 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 10 SI-55 N00410.01.01.00030Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 10 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Toon meerMinder tonen
PFG 5 FPM-65 N00410.01.01.00067Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 5 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Toon meerMinder tonen
PFG 5 HT1-60 N00410.01.01.11158Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Toon meerMinder tonen
PFG 5 NBR-CO-55 N00410.01.01.10064Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 5 NBR-55 N00410.01.01.00007Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 5 SI-CO-55 N00410.01.01.10051Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 5 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 5 SI-55 N00410.01.01.00027Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Toon meerMinder tonen
PFG 6 FPM-65 N00410.01.01.00068Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 6 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Toon meerMinder tonen
PFG 6 HT1-60 N00410.01.01.11159Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 6 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Toon meerMinder tonen
PFG 6 NBR-CO-55 N00410.01.01.10065Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 6 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 6 NBR-55 N00410.01.01.00008Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 6 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 6 SI-CO-55 N00410.01.01.00626Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 6 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 6 SI-55 N00410.01.01.00028Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 6 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Toon meerMinder tonen
PFG 8 HT1-60 N00410.01.01.11160Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 8 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Toon meerMinder tonen
PFG 8 NBR-CO-55 N00410.01.01.10043Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 8 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 8 NBR-55 N00410.01.01.00009Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 8 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 8 SI-CO-55 N00410.01.01.00647Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
PFG 8 SI-55 N00410.01.01.00029Vlakke zuiger (rond) voor
gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |