SA-NIP N011 G1/4-AG DN350
Onderdeelnr.: 10.01.01.10663
Zuigeraansluitnippel
| Nipple family | N 011 |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Length L1 | 24.5 (mm) |
| Length L | 5 (mm) |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
| 5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 12,5 mm |
| D2 | 8,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 24,5 mm |
| L2 | 7,5 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 011 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 7,8 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie