Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DR-SPK 160 MOS EPDM-15

Onderdeelnr.: 10.01.01.12075

Afdichtingsring voor vacuümplaat SPK

Size160
Material typeFoam rubber
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
Sealing materialEPDM
Colorzwart
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
Ds 159  mm
H 21,5  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Material hardness [Shore A] 15  Shore A
Weight 81  g
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen