Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DR-SGF 150 HT1-60

Onderdeelnr.: 10.01.01.13020

Afdichtingsring voor SGF-zuignap

Size150
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 125  mm
Ds 148,3  mm
Dmax(S) 156  mm
H 21,7  mm
Z (Stroke) 3,3  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 1.060  N
Volume 64,88  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2.000  mm
Size 150
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 115,3  g
Product family DR-SGF
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen