Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DR-SUF 160 NBR-60

Onderdeelnr.: 10.01.01.14327

Afdichtingsring voor vacuümplaat SUF

Industriesegmenten: Universeel

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 130  mm
Dmax(S) 170  mm
Ds 160  mm
H 29,8  mm
Z (Stroke) 9  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 160
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 137  g
Notitie: Zuigkracht: De zuigkrachtwaarden zijn theoretische waarden bij -0,6 bar vacuüm en een droog, glad en gelijkmatig werkstukoppervlak - ze zijn gespecificeerd zonder veiligheidsfactoren. Slangdiameter: De aanbevolen slangdiameter heeft betrekking op een slanglengte van ongeveer 2 m.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen