SC 020 M5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.04273
Element van de verbinding voor vor Vacuümzuiggrijpers "SchmalzConnector"
| Connection type | 020 |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 1.8 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 4,5 mm |
| D2 | 3,5 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 12,7 mm |
| L2 | 2,3 mm |
| L3 | 0,7 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 020 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie