SAF 40 NBR-45 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.11430
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| Dmax(S) | 46 mm |
| Ds | 41 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 22 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 69 N |
| Lateral force | 52 N |
| Lateral force oily surface | 50 N |
| Volume | 5,3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 18,9 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie