SUF 60 NBR-55 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.14062
Zuignap (rond, vlak) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes
Industriesegmenten: Universeel
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SUF |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 66,4 mm |
| Ds | 60 mm |
| dn | 5,1 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 33,9 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 5,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 140 N |
| Pull-off force | 140 N |
| Volume | 12,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 40,3 g |
| Product family | SUF |
| Number of folds | 0 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie