Schmalz

Vlakke zuignappen SAF HT2

Siliconenvrij speciaal materiaal HT2 garandeert LABS-vrijheid en temperatuurbestendigheid tot 250 °C

De gestructureerde binnensteun met een groot oppervlak verhindert dieptrekken en is bestand tegen maximale dwarskrachten

Zachte, soepele afdichtingslip zorgt voor een optimale afdichting, zelfs op licht gebogen oppervlakken en oneffenheden

Ontwerp
  • Robuuste en resistente vlakke zuignap SAF van HT2 met enkele afdichtingslip en interne steun
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd (zeer hoge sterkte)
Technische gegevens
  • Diameter: 30 tot 60 mm
  • Materiaal: HT2
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd op
Industriesegmenten
  • Metaalplaat / automotive

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen