SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK
Onderdeelnr.: 10.01.30.00125
Oppervlak vacuümgrijper
Industriesegmenten: Solar
| Length L | 110 (mm) |
| Width B | 110 (mm) |
| Height H | 3 (mm) |
| Suction cup material | Polyetheretherketone PEEK |
| Utilization design | Wafer gripper |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 110 mm |
| d2 | 16 mm |
| H | 3 mm |
| L | 110 mm |
| X2 | 80,6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Polyetheretherketone PEEK |
| Weight | 36,5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie