Schmalz

Bestelinformatie

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Onderdeelnr.: 10.05.01.00073

Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size15 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar40 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG3/4"-IG
Pressure range (operating pressure) [bar]-1,00 ... 15,00 bar
Weight4.665 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 6,5  mm
D 80  mm
G1 G3/4"-F
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-F
H 114  mm
H1 140  mm
L 209  mm
L1 211  mm
X1 133  mm
Y1 40  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nominal size 15  mm
Nominal flow at 0.1 bar 667  l/min
Nominal flow at 0.1 bar 40  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] -1,00 ... 15,00 bar
Control valve Normally open
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 80  ms
Weight 4,67  kg
Product family EMV
Schakelschema
Circuit diagram
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen