Schmalz

Bestelinformatie

De UTA exoskeletten zijn leverbaar in twee maten. Maat S voor lichaamslengte 154 cm tot 172 cm, maat L vanaf lichaamslengte 164 cm

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EXO MATE UTA S

Onderdeelnr.: 18.06.02.00286

Exoskelet

Exoskeleton modelMATE
Exoskeleton versionUTA
Clothing sizeSize S
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
Height (max.) 172  cm
Height (min.) 154  cm
L 640  mm
B 530  mm
H 300  mm
Afmetingen L, B en H verwijzen naar de verpakkingsgrootte
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Clothing size Size S
Exoskeleton version UTA
Exoskeleton model MATE
Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen