ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12
Onderdeelnr.: 10.01.15.00344
Frictieplaat
Width B | 26 (mm) |
Internal diameter d | 12 (mm) |
Height H | 8.5 (mm) |
Length L | 66 (mm) |
Suction cup material | Natural rubber NK-45 |
Type | Cup 2 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 26 mm |
d | 12 mm |
H | 8,5 mm |
L | 66 mm |
Documentatie
Documentatie