DR 188/180x6 MOS NK-20
Onderdeelnr.: 10.01.12.02901
Afdichtingsring
Outside diameter D | 188 (mm) |
Internal diameter d | 180 (mm) |
Length L | 6 (mm) |
Width B | 4 (mm) |
Height H | 6 (mm) |
Material type | 2 Comp. sponsrubber |
Sealing material | Natuurrubber NK |
Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 4 mm |
H | 6 mm |
L | 6 mm |
Documentatie
Documentatie