VCBL-K2 125x75x100 D-360
Onderdeelnr.: 10.01.12.01079
Blokzuiger voor open console Schmalz
Dimension (LxW) | 125 x 75 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Height H | 100 (mm) |
Arrangement | Draaibaar 360° |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 75 mm |
H | 100 mm |
H2 | 65 mm |
L | 125 mm |
L1 | 145 mm |
R1 | 24 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Weight | 0,92 kg |
Documentatie
Documentatie