- UITFASERINGSITEM
SSPB-117 117-125 NBR
Onderdeelnr.: 10.01.15.00719
Uni-Base, flexibel instelbar
Diameter Ds | 117 (mm) |
Height H1 | 137 (mm) |
Stroke Z | 8 (mm) |
Working area [mm] | 117.0 ... 125.0 |
Material workpiece support | ED |
Sealing material | Perbunan |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 60 mm |
Ds | 117 mm |
EH (max.) | 125 mm |
EH (min.) | 117 mm |
H1 | 137 mm |
Z (Stroke) | 8 mm |
Documentatie
Documentatie