- NIEUW
VCBL-GL 100x100x120
Onderdeelnr.: 10.01.18.04295
Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking
| Length L | 100 (mm) |
| Width B | 100 (mm) |
| Height H | 120 (mm) |
| Dimension suction plate bottom | 100 x 100 mm |
| Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 100 mm |
| B1 | 104 mm |
| d | 8 mm |
| H | 120 mm |
| L | 100 mm |
| L1 | 104 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Repeatability | ± 0.06 mm |
| Weight | 1,57 kg |
Documentatie
Documentatie