VCBL-K1 130x30x125 D-360
Onderdeelnr.: 10.01.12.02929
Blokzuiger voor gesloten console Schmalz
Industriesegmenten: Hout
| Dimension (LxW) | 130 x 30 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 125 (mm) |
| Arrangement | Draaibaar 360° |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 125 mm |
| L | 130 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| 140x115 mm |
Documentatie
Documentatie