VCBL-K2 140x115x100
Onderdeelnr.: 10.01.12.00445
Blokzuiger voor open console Schmalz
| Dimension (LxW) | 140 x 115 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 100 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 115 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 74,8 mm |
| L | 140 mm |
| L1 | 166 mm |
| L2 | 26 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Weight | 0,77 kg |
Documentatie
Documentatie