Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum block VCBL-K2-PRO is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate of type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction areas
  • Base body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - Elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear parts set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, spare parts set with steel inserts, touch valve

Available accessories: Suction plate foam rubber

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-K2-PRO 130x30x100 D-360 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.04647

Blokzuiger voor open console Schmalz

Industriesegmenten: Hout

VersionPRO
Dimension (LxW)130x30
160x115 mm
Height H100 (mm)
ArrangementDraaibaar 360°
Additional function vacuum blockTouch valve
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 30  mm
H 100  mm
H2 73  mm
L 130  mm
L1 160  mm
Additional function vacuum block Touch valve
Technische gegevens
Attribuut Waarde
160x115 mm
Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen